![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/56/LCM-SI_P_070803.jpg)
Verstellbare Kopfplatte Si GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Verstellbare Kopfplatte Si GS
Best.-Nr. CM561100
EAN.
3599075611008
Rabattgruppe : 61
27,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | L-profile |
---|---|
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for bracket mounting | Yes |
Model | Other |
Winkel | -30-50 ° |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION