![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386319-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubungswinkel Mf/Ff 90°
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubungswinkel Mf/Ff 90°
Best.-Nr. 386319
EAN.
8009561129559
Rabattgruppe : 78
37,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|
Ausführung | 90°-Winkel |
Bauform | sonstige |
Einteilig | Nein |
Farbe | sonstige |
---|---|
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |