![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382941-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung PG9 D=10 PVC Schwarz
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung PG9 D=10 PVC Schwarz
Best.-Nr. 382941
EAN.
8009561120969
Rabattgruppe : 78
2,28 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 10 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | PG9 |
Gewindelänge | 10 mm |
Einteilig | Nein |
---|---|
Gesamtlänge | 25 mm |
Farbe | schwarz |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION