![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382918-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung PG36 D=34,5 PA6 Grau
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung PG36 D=34,5 PA6 Grau
Best.-Nr. 382918
EAN.
8009561508262
Rabattgruppe : 78
8,13 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 35 mm |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Model | Straight |
Construction type | External thread |
Thread connection size | PG36 |
Thread length | 15 mm |
One-piece | No |
---|---|
Total length | 60 mm |
Colour | Grey |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION