![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382950-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung PG13,5 D=10 PA6 Grau
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung PG13,5 D=10 PA6 Grau
Best.-Nr. 382950
EAN.
8009561576445
Rabattgruppe : 78
2,46 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 10 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | PG13,5 |
Gewindelänge | 10 mm |
Einteilig | Nein |
---|---|
Gesamtlänge | 25 mm |
Farbe | grau |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION