Verschraubung MG PG42 Schwarz
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung MG PG42 Schwarz
Best.-Nr. 381683
EAN.
8009561115507
Rabattgruppe : 78
7,64 €
/
Stück
Verpackungseinheit
18 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 45 mm |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP42 |
Model | Straight |
Construction type | External thread |
One-piece | Yes |
---|---|
Colour | Black |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |