Verschraubung MG Nylon PG48-52
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung MG Nylon PG48-52
Best.-Nr. 381634
EAN.
8009561115217
Rabattgruppe : 78
13,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 51 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP42 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | PG48 |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |