Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung MG Nylon PG16-17 S

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung MG Nylon PG16-17 S

Best.-Nr. 381679 EAN. 8009561115460
Rabattgruppe : 78
3,39 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nenndurchmesser 17 mm
Degree of protection (IP) IP42
Model Straight
Construction type External thread
Thread connection size PG16
One-piece Yes
Colour Black
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 No
Approved in combination with protective conduit UR No