![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/381605-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung MG G1/2" D=13 Grau
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung MG G1/2" D=13 Grau
Best.-Nr. 381605
EAN.
8009561115019
Rabattgruppe : 78
2,64 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 13 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 1/2 Zoll |
Degree of protection (IP) | IP42 |
Model | Straight |
Construction type | External thread |
One-piece | Yes |
---|---|
Colour | Grey |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |