Verschraubung MG G1" R7035
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung MG G1" R7035
Best.-Nr. 381468
EAN.
8009561114210
Rabattgruppe : 78
5,25 €
/
Stück
Verpackungseinheit
20 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 28 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 1 Zoll |
Schutzart (IP) | IP42 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |