Verschraubung MG Drehbar M32x1,5 D=
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung MG Drehbar M32x1,5 D=
Best.-Nr. 381695
EAN.
8009561115569
Rabattgruppe : 78
6,62 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 28 mm |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP42 |
Model | Straight |
Construction type | External thread |
Thread connection size | M32 x 1.5 |
One-piece | Yes |
---|---|
Colour | Black |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |