![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/381692-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung Mg Drehbar M20x1
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung Mg Drehbar M20x1
Best.-Nr. 381692
EAN.
8009561115538
Rabattgruppe : 78
3,19 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 13 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP42 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | M20 x 1,5 |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | schwarz |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |