![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/381484-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung MG 7035 Nylon PG11-13
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung MG 7035 Nylon PG11-13
Best.-Nr. 381484
EAN.
8009561114289
Rabattgruppe : 78
3,19 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 10 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP42 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | PG13,5 |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |