Verschraubung M/F90 PG9 Grau
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung M/F90 PG9 Grau
Best.-Nr. 386282
EAN.
8009561129290
Rabattgruppe : 78
6,91 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | 90°-elbow |
---|---|
Construction type | External thread |
Thread connection size | PG9 |
Thread length | 10 mm |
One-piece | Yes |
---|---|
Colour | Grey |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |