Verschraubung M/F90 PG11 Schwarz
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung M/F90 PG11 Schwarz
Best.-Nr. 386373
EAN.
8009561129955
Rabattgruppe : 78
7,99 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | 90°-Winkel |
---|---|
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | PG11 |
Gewindelänge | 12 mm |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | schwarz |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |