![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386283-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung M/F90 PG11 Grau
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung M/F90 PG11 Grau
Best.-Nr. 386283
EAN.
8009561129306
Rabattgruppe : 78
10,75 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | 90°-elbow |
---|---|
Construction type | External thread |
Thread connection size | PG11 |
Thread length | 12 mm |
One-piece | Yes |
---|---|
Colour | Grey |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |