![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/381531-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung MF Nylon PG48-52
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung MF Nylon PG48-52
Best.-Nr. 381531
EAN.
8009561114647
Rabattgruppe : 78
9,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 51 mm |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Model | Straight |
Construction type | External thread |
Thread connection size | PG48 |
One-piece | Yes |
---|---|
Colour | Grey |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |