![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/381529-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung MF Nylon PG36-37
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung MF Nylon PG36-37
Best.-Nr. 381529
EAN.
8009561114623
Rabattgruppe : 78
6,08 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 37 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | PG36 |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |