Verschraubung MF Nylon PG13.5-15
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung MF Nylon PG13.5-15
Best.-Nr. 381524
EAN.
8009561114579
Rabattgruppe : 78
2,13 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 16 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | PG13,5 |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |