![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/381509-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung MF G2" Grau
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung MF G2" Grau
Best.-Nr. 381509
EAN.
8009561114524
Rabattgruppe : 78
8,64 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 51 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 2 Zoll |
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |