![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/381501-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung MF G1/4" Grau
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung MF G1/4" Grau
Best.-Nr. 381501
EAN.
8009561114449
Rabattgruppe : 78
1,59 €
/
Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 10 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 1/4 Zoll |
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Einteilig | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |