![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382990-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung M50 D=44 PA6 RAL 7035
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung M50 D=44 PA6 RAL 7035
Best.-Nr. 382990
EAN.
8009561199187
Rabattgruppe : 78
13,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 45 mm |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Model | Straight |
Construction type | External thread |
Thread connection size | M50 x 1.5 |
Thread length | 15 mm |
One-piece | No |
---|---|
Gesamtlänge | 72 mm |
Colour | Grey |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION