Verschraubung M32 D=25 PA6 RAL 7035
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung M32 D=25 PA6 RAL 7035
Best.-Nr. 382987
EAN.
8009561199095
Rabattgruppe : 78
4,87 €
/
Stück
Verpackungseinheit
5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 25 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | M32 x 1,5 |
Gewindelänge | 15 mm |
Einteilig | Nein |
---|---|
Gesamtlänge | 15 mm |
Farbe | grau |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION