![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382012-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung M2000 G3"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung M2000 G3"
Best.-Nr. 382012
EAN.
8009561117297
Rabattgruppe : 78
576,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 77 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 3 Zoll |
Degree of protection (IP) conduit dependant | 65-65 |
Model | Straight |
Revolving thread | Yes |
Construction type | External thread |
Thread type | Gas-thread |
Thread connection size | Other |
One-piece | No |
Housing material | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches | 77 mm |
---|---|
Größter Außendurchmesser des Schlauches | 88 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | Yes |
Approved in combination with protective conduit UL | No |
Operating / setting temperature | -15-60 °C |
Number of inlets | 1 |
With grounding connection | No |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION