![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382011-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung M2000 G2 1/2"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung M2000 G2 1/2"
Best.-Nr. 382011
EAN.
8009561117280
Rabattgruppe : 78
402,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 63 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 3 Zoll |
Schutzart (IP) schlauchabhängig | 65-65 |
Ausführung | gerade |
Drehbares Gewinde | Ja |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeart | Gasrohrgewinde |
Gewindeanschlussgröße | sonstige |
Einteilig | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches | 63 mm |
---|---|
Größter Außendurchmesser des Schlauches | 73 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Ja |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL | Nein |
Einsatztemperatur | -15-60 °C |
Anzahl der Einführungen | 1 |
Mit Erdungsanschluss | Nein |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION