![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382983-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung M20 D=12 PA6 RAL 7035
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung M20 D=12 PA6 RAL 7035
Best.-Nr. 382983
EAN.
8009561121256
Rabattgruppe : 78
1,71 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 12 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | M20 x 1,5 |
Gewindelänge | 12 mm |
Einteilig | Nein |
---|---|
Gesamtlänge | 28 mm |
Farbe | grau |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION