![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382952-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung M16 D=12 PA6 Schwarz
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung M16 D=12 PA6 Schwarz
Best.-Nr. 382952
EAN.
8009561121041
Rabattgruppe : 78
2,22 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 12 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeanschlussgröße | M16 x 1,5 |
Gewindelänge | 12 mm |
Einteilig | Nein |
---|---|
Gesamtlänge | 28 mm |
Farbe | schwarz |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION