Verschraubung IP 68 M16
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung IP 68 M16
Best.-Nr. 098001
EAN.
3245060980016
Rabattgruppe : 78
2,15 €
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
Gewindeart | metrisch |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 16 |
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde | sonstige |
Gewindesteigung | 1.5 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Sechskant Eckmaß | 16.8 mm |
Für Kabeldurchmesser | 4-8 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schutzart (IP) | IP68 |
Schlagfest | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7001 |
Biegeschutz | Nein |
Mit Gegenmutter | Ja |
---|---|
In Öffnung einrastend | Ja |
Ausführung | gerade |
Mehrfach Dichteinsatz | Nein |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Art der Dichtung | Dichtring |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Einsatztemperatur | -20-80 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Für bewehrte Kabel | Nein |
EMV-Ausführung | Nein |
Geschirmt | Nein |
Breite | 24 mm |
Höhe | 36 mm |
Lagertemperatur | -20-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-23350
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.06749
(0.56 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40010044
(0.36 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION