Verschraubung G3/4" PA6 R7035
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung G3/4" PA6 R7035
Best.-Nr. 382966
EAN.
8009561121140
Rabattgruppe : 78
4,33 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 21 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 3/4 Zoll |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Model | Straight |
Construction type | External thread |
Thread length | 14 mm |
One-piece | No |
---|---|
Total length | 40 mm |
Colour | Grey |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION