Verschraubung G2" PA6 Schwarz
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung G2" PA6 Schwarz
Best.-Nr. 382994
EAN.
8009561198616
Rabattgruppe : 78
11,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 51 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 2 Zoll |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Model | Straight |
Construction type | External thread |
Thread length | 20 mm |
One-piece | No |
---|---|
Total length | 80 mm |
Colour | Black |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION