![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382908-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung G1" D=25 PA6 Grau
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung G1" D=25 PA6 Grau
Best.-Nr. 382908
EAN.
8009561198371
Rabattgruppe : 78
6,46 €
/
Stück
Verpackungseinheit
5 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 25 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 1 Zoll |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Model | Straight |
Construction type | External thread |
Thread length | 15 mm |
One-piece | No |
---|---|
Gesamtlänge | 45 mm |
Colour | Grey |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | No |
Approved in combination with protective conduit UR | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION