Verschraubung G1 1/4" PA6 Schwarz
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung G1 1/4" PA6 Schwarz
Best.-Nr. 382940
EAN.
8009561198555
Rabattgruppe : 78
15,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 40 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 1 1/4 Zoll |
Schutzart (IP) | IP55 |
Ausführung | gerade |
Bauform | Außengewinde |
Gewindelänge | 15 mm |
Einteilig | Nein |
---|---|
Gesamtlänge | 67 mm |
Farbe | schwarz |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION