Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung AM-MF PG16-15.5

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung AM-MF PG16-15.5

Best.-Nr. 382029 EAN. 3414970411686
Rabattgruppe : 78
13,35 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nominal diameter 16 mm
Degree of protection (IP) conduit dependant 65-65
Model Straight
Revolving thread Yes
Construction type External thread
Thread type Other
Thread connection size PG16
One-piece No
Housing material Brass
Surface protection Nickel-plated
Lowest inner diameter hose 16 mm
Max. outer diameter hose 22 mm
Thread length 8 mm
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 Yes
Approved in combination with protective conduit UL Yes
Operating / setting temperature -15-60 °C
Number of inlets 1
With grounding connection No
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000070.pdf pdf (0.69 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00725-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)