Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung 2000 NPT3"

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung 2000 NPT3"

Best.-Nr. 382062 EAN. 8009561117655
Rabattgruppe : 78
492,65 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nenndurchmesser 77 mm
Degree of protection (IP) conduit dependant 65-65
Model Straight
Revolving thread Yes
Construction type External thread
Gewindeart NPT
Thread connection size Other
One-piece No
Housing material Brass
Surface protection Nickel-plated
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 77 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches 88 mm
Gewindelänge 21 mm
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 Yes
Approved in combination with protective conduit UL No
Operating / setting temperature -15-60 °C
Number of inlets 1
With grounding connection No
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000070.pdf pdf (0.69 Mo)