![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/382004-LEGRAND-1000.jpg)
Verschraubung 2000 MF 12-1/2"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung 2000 MF 12-1/2"
Best.-Nr. 382004
EAN.
8009561117211
Rabattgruppe : 78
11,80 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nominal diameter | 12 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 1/2 Zoll |
Degree of protection (IP) conduit dependant | 65-65 |
Model | Straight |
Revolving thread | Yes |
Construction type | External thread |
Thread type | Gas-thread |
Thread connection size | Other |
One-piece | No |
Housing material | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Lowest inner diameter hose | 12 mm |
---|---|
Max. outer diameter hose | 18 mm |
Thread length | 8 mm |
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 | Yes |
Approved in combination with protective conduit UL | Yes |
Operating / setting temperature | -15-60 °C |
Number of inlets | 1 |
With grounding connection | No |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION