Verschraubung 2000 M50 D=40 Metall
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung 2000 M50 D=40 Metall
Best.-Nr. 382048
EAN.
3414970411921
Rabattgruppe : 78
65,25 €
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
Nenndurchmesser | 50 mm |
---|---|
Schutzart (IP) schlauchabhängig | 65-65 |
Ausführung | gerade |
Drehbares Gewinde | Ja |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeart | metrisch |
Gewindeanschlussgröße | M50 x 1,5 |
Einteilig | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches | 40 mm |
---|---|
Größter Außendurchmesser des Schlauches | 49 mm |
Gewindelänge | 11 mm |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Ja |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL | Ja |
Einsatztemperatur | -15-60 °C |
Anzahl der Einführungen | 1 |
Mit Erdungsanschluss | Nein |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION