Direkt zum Inhalt
Logo print

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO25 pour conduit Ø20,5mm

- Legrand

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO25 pour conduit Ø20,5mm

Best.-Nr. 382345 EAN. 3414970412249

Accessoire pour conduit flexible RTA métallo-plastique

Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nenndurchmesser 25 mm
Degree of protection (IP) conduit dependant 65-65
Model Straight
Revolving thread Yes
Construction type External thread
Thread type Other
Thread connection size M25 x 1.5
One-piece No
Housing material Brass
Surface protection Nickel-plated
Lowest inner diameter hose 21 mm
Max. outer diameter hose 27 mm
Thread length 11 mm
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 Yes
Approved in combination with protective conduit UL Yes
Einsatztemperatur -15-60 °C
Anzahl der Einführungen 1
Mit Erdungsanschluss Nein
Lagertemperatur -20-70 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00725-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)