Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung 2000 M20 D=16 90° Metall

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung 2000 M20 D=16 90° Metall

Best.-Nr. 382344 EAN. 3414970412225
Rabattgruppe : 78
26,05 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nominal diameter 20 mm
Degree of protection (IP) conduit dependant 65-65
Model Straight
Revolving thread Yes
Construction type External thread
Thread type Other
Thread connection size M20 x 1.5
One-piece No
Housing material Brass
Surface protection Nickel-plated
Lowest inner diameter hose 16 mm
Max. outer diameter hose 22 mm
Thread length 11 mm
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 Yes
Approved in combination with protective conduit UL Yes
Operating / setting temperature -15-60 °C
Number of inlets 1
With grounding connection No
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00725-V01.01-EN.pdf pdf (1.05 Mo)