Direkt zum Inhalt
Logo print

Verschraubung 2000 G4"

RTA Schlauch und Rohr Legrand

Verschraubung 2000 G4"

Best.-Nr. 382212 EAN. 8009561118362
Rabattgruppe : 78
805,45 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nominal diameter 10 mm
Nenngröße in Zoll 4 Zoll
Degree of protection (IP) conduit dependant 65-65
Model Straight
Revolving thread Yes
Construction type External thread
Thread type Gas-thread
Thread connection size Other
One-piece No
Housing material Brass
Surface protection Nickel-plated
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 102 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches 115 mm
Gewindelänge 21 mm
Approved in combination with protective conduit according to DIN EN 61386-23 Yes
Approved in combination with protective conduit UL No
Operating / setting temperature -15-60 °C
Number of inlets 1
With grounding connection No
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free Yes