Verschraubung 2000 G1/2" D=12 90°
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung 2000 G1/2" D=12 90°
Best.-Nr. 382304
EAN.
8009561118669
Rabattgruppe : 78
36,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 12 mm |
---|---|
Nenngröße in Zoll | 1/2 Zoll |
Schutzart (IP) schlauchabhängig | 65-65 |
Ausführung | gerade |
Drehbares Gewinde | Ja |
Bauform | Außengewinde |
Gewindeart | Gasrohrgewinde |
Gewindeanschlussgröße | sonstige |
Einteilig | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches | 12 mm |
---|---|
Größter Außendurchmesser des Schlauches | 18 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Ja |
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL | Ja |
Einsatztemperatur | -15-60 °C |
Anzahl der Einführungen | 1 |
Mit Erdungsanschluss | Nein |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION