Verschraubung 1/2"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschraubung 1/2"
Best.-Nr. 384056
EAN.
8009561125117
Rabattgruppe : 78
35,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 25 |
Pitch thread | 1.5 mm |
Thread length | 8 mm |
Wrench width | 33 mm |
Für Kabeldurchmesser | 16-19 mm |
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | No |
Glass-fibre reinforced | No |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Shock resistant | Yes |
Colour | Colourless |
Bend radius protection/trumpet flare | No |
---|---|
With locknut | No |
Model | Straight |
Multi seal area | No |
Flat cable coupling | No |
With strain relief | No |
Type of sealing | Membrane |
Separable screw gland | Yes |
Operating / setting temperature | -20-80 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Storage temperature | -20-80 °C |