Verschlußschraube PG29
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschlußschraube PG29
Best.-Nr. 386467
EAN.
8009561130500
Rabattgruppe : 78
14,60 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | PG |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 29 |
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | No |
Glass-fibre reinforced | No |
---|---|
Shock resistant | No |
Colour | Grey |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |