![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386465-LEGRAND-1000.jpg)
Verschlußschraube PG16
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschlußschraube PG16
Best.-Nr. 386465
EAN.
8009561130487
Rabattgruppe : 78
4,00 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | PG |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 16 |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | Messing |
Oberflächenschutz | vernickelt |
Halogenfrei | Nein |
Glasfaserverstärkt | Nein |
---|---|
Schlagfest | Nein |
Farbe | grau |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |