![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386475-LEGRAND-1000.jpg)
Verschlußschraube M40 Metall
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschlußschraube M40 Metall
Best.-Nr. 386475
EAN.
8009561196940
Rabattgruppe : 78
21,40 €
/
Stück
Verpackungseinheit
10 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 40 |
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | No |
Glass-fibre reinforced | No |
---|---|
Shock resistant | No |
Colour | Grey |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |