![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386456-LEGRAND-1000.jpg)
Verschlußschraube G1"
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verschlußschraube G1"
Best.-Nr. 386456
EAN.
8009561130395
Rabattgruppe : 78
9,67 €
/
Stück
Verpackungseinheit
25 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Thread type | Gas-thread |
---|---|
Nominal thread size inch/gas pipe thread | 1 inch |
Material | Metal |
Material quality | Brass |
Surface protection | Nickel-plated |
Halogen free | No |
Glass-fibre reinforced | No |
---|---|
Shock resistant | No |
Colour | Grey |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |