Direkt zum Inhalt
Logo print

Vernetzter drahtloser Szenentaster zum Abruf 4 definierbarer Szenen für Valena Allure with Netatmo, Farbe: Ultraweiß

Valena with Netatmo Legrand

Vernetzter drahtloser Szenentaster zum Abruf 4 definierbarer Szenen für Valena Allure with Netatmo, Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 752568 EAN. 3414971955769
Rabattgruppe : 19
65,20 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Radio frequency 2400 MHz
Rolling code system Yes
Code length (Bit) 128
Range 185 m
Number of commands 4
With manual radio transmitter Yes
Flush-mounted radio transmitter No
Surface mounted radio transmitter Yes
With radio coding device Yes
Degree of protection (IP) IP40
Keyboard protection cover No
Current supply Battery
Width 90 mm
Height 90 mm
Depth 12 mm
Built-in depth 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature 5-45 °C
Storage temperature 0-45 °C
Standby consumption 0 mA
Mandatory neutral No
Stress test conformity (1000V) No
Colour White
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted
Contains Batteries and/or Accumulator Yes
Connected object Yes
Operating method Zigbee
Application store for download App Store , Google Play Store
Programming way Smartphone apps
Programmable Yes
Interoperable connection Protocol Yes
With voice command Yes
Compatible voice assistants Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Application name Home + Control
Product use function Lighting management
Connectable by Internet box Yes

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE12186AA_AT.pdf pdf (1.22 Mo)
Bedienungsanleitung
LE12186AA_HUB_ECO.pdf pdf (1.22 Mo)
Bedienungsanleitung
LE12186AA_DE.pdf pdf (1.22 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
3D_LG-752568.stp ifc (31.96 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715034 (0.46 Mo)