![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/56/LCM-561053.jpg)
Verbindungsplatte ERD10 GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Verbindungsplatte ERD10 GC
Best.-Nr. CM561053
EAN.
3599075610537
Rabattgruppe : 61
32,10 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
---|---|
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION