![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487479-WEB-R.jpg)
Verbinder P31 H100 Weitspann, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Verbinder P31 H100 Weitspann, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 487479
EAN.
3414971039797
Rabattgruppe : 85
60,15 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Winkelverbinder |
---|---|
Gelenkverbinder horizontal | Nein |
Gelenkverbinder vertikal | Nein |
Verbindungsart | Schraubverbinder |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 100-600 mm |
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 100-100 mm |
Geeignet für Gitterrinnendraht | 0-0 mm |
Länge | 260 mm |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Whitebook
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION