Direkt zum Inhalt
Logo print

Verbinder P31 H100 Weitspann Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

Verbinder P31 H100 Weitspann Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 487477 EAN. 3414971039780
Rabattgruppe : 85
28,70 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Corner joint
Hinged joint horizontal No
Hinged joint vertical No
Type of connection Screw connector
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Suitable for cable management system width 100-600 mm
Suitable for cable management system height 100-100 mm
Suitable for mesh cable tray filament 0-0 mm
Length 260 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0980.pdf pdf (0.52 Mo)
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)