![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481530-WEB-R.jpg)
Verbinder P31 EA H25 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Verbinder P31 EA H25 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481530
EAN.
3414971031456
Rabattgruppe : 85
7,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Suitable for cable management system width | 77-500 mm |
Suitable for cable management system height | 27-27 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 0-0 mm |
Length | 60 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Technisches Handbuch
Montageanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION